Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HLD100-2.5
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Standardausführung | Width across flat dimension(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Overall length (L dimension)(mm) | 62 | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) | 14.5 |
Trusco Code | 373-4625 | Features | High-grade hard chrome plating gives a beautiful and smooth feel, while preventing rust formation. Use of stringently selected special alloy steel gives it superior abrasion resistance and powerful torsion. Has undergone topnotch heat treatment. The original plastic holder is convenient for carrying or tool management. | Material | Special Alloy Steel |
Mass | 3(g) |
Sie befinden sich auf der Seite für Hochwertiger, L-förmiger Innensechskantschlüssel, Standard, die Teilenummer ist HLD100-2.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HLD100-2.5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften