Steckschlüsselsatz (12,7 mm Einsatzwinkel / Zoll) (Teilenummern)

Steckschlüsselsatz (12,7 mm Einsatzwinkel / Zoll)
[Features]
· Layout designed with user-friendliness in mind to meet the needs of the user.
· The tray is difficult to break, made from a sturdy and durable resin mold.
[Applications]
· General purpose tool

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TB415BX

Teilenummer
TB415BX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

388.78 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Sechskant/Doppelsechskant/Gelenke Width across flat dimension (S Measurement) 9/16 / 7/16 / 1/2 / 19/32 / 5/8 / 11/16 / 3/4 / 13/16 / 7/8 / 15/16 / 25/32 / 1 / 1-1/16 / 1-1/4 / 1-1/8 Set Contents (Items) 21
Trusco Code 383-9371 Socket Hexagon: 7/16 Double Hex: 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 Handle Contents Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (75, 150), Oscillating Extension Bar (100), Universal Joint
Accessory Socket Holder Features Features a layout that was designed with user-friendliness in mind and in a way that meets user demands. The tray is a resin molded product that is sturdy, durable, and does not easily crack. Mass(g/Set) 5400

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz (12,7 mm Einsatzwinkel / Zoll) , die Teilenummer ist TB415BX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TB415BX.

Technischer Support