Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BT4-08BPL
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Handarbeiten | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant für Innensechskantschraube | Width across flat dimension (S Measurement) | 8 | Overall length (L dimension)(mm) | 132 |
Trusco Code | 307-8094 | Mass(g) | 108 | Features | Plug type bits can be replaced. Long ball point type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Sie befinden sich auf der Seite für Langer Sechskant-Bit-Einsatz (12,7 mm Einsatzwinkel, Kugelkopf) , die Teilenummer ist BT4-08BPL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BT4-08BPL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften