Ratschengriff (Einsatzwinkel 6,3 mm)

Ratschengriff (Einsatzwinkel 6,3 mm)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • BR2E
  • BR2F
  • Mengenrabatt
[Features]
· This is a standard type with a standard long handle.
· Adopts 36-tooth gears.
· Integral type claws reduce the head thickness by 20% of the previous product and realize a compact head.
· Adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BR2E
BR2F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Swivel Type Trusco Code Mass
(g)

54.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage NA-373-3157100

83.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AvailableSwiveling Type373-3173140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.3
Overall length (L dimension)(mm) 125 The Number of Teeth(sheet) 36 Features This is a standard type with a standard long handle. Adopts 36-tooth gears. Integral type claws reduce the head thickness by 20% of the previous product and realize a compact head. Also adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.

Technischer Support