Ratschengriff (Innenvierkant 9,5 mm)

Ratschengriff (Innenvierkant 9,5 mm)
[Features]
· This is a standard type with a standard long handle.
· Ratcheting while holding the non-slip pad in the center of the head can prevent co-rotation.
· Adopts 36-tooth gears.
· Integral type claws reduce the head thickness by 20% of the previous product and realize a compact head.
· 36 gears are adopted to achieve a fine feed angle, and the gears are supported by 2 crowfeet to increase the strength by 30% compared with conventional products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BR3A

Teilenummer
BR3A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

51.21 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Overall length (L dimension)(mm) 180 Swivel NA The Number of Teeth(sheet) 36
Trusco Code 307-5516 Mass(g) 260 Features This is a standard type with a standard long handle. Ratcheting while holding the non-slip pad in the center of the head can prevent co-rotation. Adopts 36-tooth gears.

Sie befinden sich auf der Seite für Ratschengriff (Innenvierkant 9,5 mm), die Teilenummer ist BR3A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BR3A.

Technischer Support