Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GED-Z
Product Type | Digitale Ausführung | Main body: option | Main Body | Trusco Code | 410-6342 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 50 | Features | A single host module allows up to 10 units to be connected. It is used in conjunction with Digital Ratchet [MEMORQUE] (for wireless). | Wireless Distance | 10-40 m *Usable distance varies depending on working environment. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften