Gebogene Sicherungsringzange (für Wellen)

Gebogene Sicherungsringzange (für Wellen)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring.
· The claw can be replaced.
[Applications]
· Bent Tip Snap Ring Pliers for Shafts

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SOP-172

Teilenummer
SOP-172
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zange für Sicherungsringe Overall Length(mm) 170
Shaft/hole Für Schaft With or without Spring Verfügbar With/without tip claw replacement function Verfügbar
Main body: option Main Body Trusco Code 373-8230 Mass(g) 195
Features Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring. Claw can be replaced. Specifications With Spring Ring Usage Range(mm) 19~30
Claw Tip Diameter(mm) 2 Claw Shape Curved Claw

Sie befinden sich auf der Seite für Gebogene Sicherungsringzange (für Wellen) , die Teilenummer ist SOP-172.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SOP-172.

Technischer Support