Mechani-Kit-Gehäuse

Mechani-Kit-Gehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • MK81A-M
  • MK91A-M
[Features]
· A wall-mounted type case. Space-saving for efficient use of the space available.
· Tools can be hung to match the silhouette.
· It comes with a sliding shutter which prevents theft.
· It can be locked with a padlock. (Lock sold separately)
[Applications]
· Storage products

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MK81A-M

Teilenummer
MK81A-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

787.98 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Sonstige Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 1125×145×360
Mass(g) 18000 Details Type For General Machinery Maintenance Trusco Code 373-6326
Features Wall-hanging case. It saves space, and when it does use space, it does so efficiently. Tools can be hung to match the silhouette. It comes with a sliding shutter which prevents theft. It can be locked with a padlock. (Lock sold separately)

Technischer Support