Schraubenschlüssel-Gestell

Schraubenschlüssel-Gestell
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can be used for neatly storing tools inside the toolbox or cabinet.
· Base and rack pins can be freely rearranged and organized as desired.
· Uses PP resin.
· Lightweight and excellent in chemical resistance.
[Applications]
· Accessories for storage products

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TEH1SM

Teilenummer
TEH1SM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Sonstige Mass(g) 200
Details Type Wrench Rack Width(mm) 180 Height(mm) 140
Set Content 3 pcs. Trusco Code 373-8591 Features Can be used for neatly storing tools inside the toolbox or cabinet. Base and rack pins can be freely rearranged and organized as desired. Uses PP resin. Lightweight with outstanding chemical resistance.
Application Accessories for storage products Main Body Material PP Resin Mass(g/set) 200

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubenschlüssel-Gestell, die Teilenummer ist TEH1SM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TEH1SM.

Technischer Support