Aluminium-Rohrzange

Aluminium-Rohrzange
  • Mengenrabatt
[Features]
· Aluminum alloy is used for the main body and weighs 2/3 of general products.
[Applications]
· Generic Tools.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
APWA-350
APWA-450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

124.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ~25A38300400-47791000

131.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ~40A52400400-47871600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrzange (Aluminium) Application General purpose tool Features Aluminum alloy is used for the main body and weighs 2/3 of general products.

Technischer Support