Locker Height 440 mm

Locker Height 440 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SHG1A
  • SHG1B
  • SHG1K
  • Mengenrabatt
Portable compact locker.
[Features]
· Comes with left and right connection holes (screws not included).
· Can be stacked due to the displacement prevention mechanism on the top (but not vertically connected).
· Can be managed as a personal locker to store accessories.
[Applications]
· Ideal for storage of small items.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SHG1A

Teilenummer
SHG1A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

186.91 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width (mm) 300 Height (mm) 440 Depth (mm) 400
Details Type Cylinder lock Effective Dimensions per Box: Opening Width(mm) 233 Effective Dimensions per Box: Depth(mm) 358
Effective Dimensions per Box: Height(mm) 360 Accessory Cylinder lock, shelf board x 1, name plate (with a clear cover) Mass(g) 5500
Specifications Finished product Material Steel Amount Of Content 1 unit

Technischer Support