Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TKN-190
Product Type | Verpackungsmesser | Overall Length(mm) | 190 | Blade Length(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Width(mm) | 11.6 | Trusco Code | 302-1335 | Mass(g) | 21 |
Features | A narrow blade allows easy cutting of a small circle and is able to cut a PP band for packing without slipping. Both sides of the blade are serrated and you can use either side of the blade. A non-slip pad is included to prevent finger slipping. | Material cutter blade | Stainless steel (SUS420J) | Grip material | Polypropylene Resin |
Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Klinge für Verpackungsöffner, Länge 75 mm, die Teilenummer ist TKN-190.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TKN-190.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften