Klettband, ultradünn, Riemen, Klettverschluss【5 Stk. pro Packung】

Klettband, ultradünn, Riemen, Klettverschluss
  • Sonderpreis
Ein doppelseitiges, dünnes Bindeband mit vorne und hinten platzierten Haken und Schlaufen (Klettverschluss).
[Merkmale]
· Kann wiederholt verwendet werden, da eine Seite Kunststoffhaken und die andere gewebte Schlaufen hat, für ein doppelseitiges Klettband.
· Dünne Reißverschlüsse mit Kunststoffhaken und starkem Bindevermögen, wobei der Haken an der Nylonfaser hängt.
· Sowohl der Haken als auch die Schlaufe bestehen aus dünnem Material. Sie haben eine hervorragende Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei einer Dicke von ca. 1 m und können zum vorsichtigen Binden verwendet werden.
· Sie können verwendet werden, ohne verloren zu gehen, indem Sie das Ende in das vorgesehene Loch einführen und es beim Binden am Kabel befestigen.
[Anwendungen]
· Einfaches, vorübergehendes Befestigen von Kabeln / Schläuchen.
· Kann aktiv als Werkzeug zum Bündeln von Kabeln und Leitungen verwendet werden.
· Für den Innenbereich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MKSH-1915-BK

Teilenummer
MKSH-1915-BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

2.81 €

1.43 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

1 Bag (5 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Color Black Width(mm) 19
Thickness(mm) 1 Length(mm) 150 Main body: option Option
Trusco Code 389-7478 Features Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. Application Simple temporary fixing of cords/hoses.
Mass(g/bag) 3.5 Hook Surface Polypropylene (PP) Loop Surface Nylon
Specifications Double-sided type (molded + woven hook and loop fastener) Amount Of Content 1 Bag (5 pcs.)

Sie befinden sich auf der Seite für Klettband, ultradünn, Riemen, Klettverschluss, die Teilenummer ist MKSH-1915-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MKSH-1915-BK.

Technischer Support