Spezial-Schnappverschluss A für Flachriemen

Spezial-Schnappverschluss A für Flachriemen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • JA08
  • JA-06
  • JA09

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JA-06

Teilenummer
JA-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

2.91 €

1.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Compatible Belt Width(mm) 30 Vertical(mm) 30
Horizontal(mm) 68 Maximum Working Load(kg) 35 Main body: option Main Body
Trusco Code 337-0526 Mass 20g Features The flat belt can be processed as desired.
Application For connection between belts. Material Polyacetal (POM) Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Spezial-Schnappverschluss A für Flachriemen, die Teilenummer ist JA-06.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JA-06.

Technischer Support