Diamantschneider Wave®

Diamantschneider Wave®
  • Mengenrabatt
Wellenfräser, geeignet zum Schneiden von Beton und Steinmaterialien, mit Diamantschleifkörnern, die in die runde Basis eingebettet sind.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

89706

Teilenummer
89706
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Wheel Type Wellenausführung Application Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff
Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 2.2 Hole Diameter(mm) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Diamantschneider Wave®, die Teilenummer ist 89706.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 89706.

Technischer Support