Premium Cermet (99500)

Premium Cermet 99500
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 99500

Marke: IWOOD

Preis: 49.88

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Outer Diameter: 100 mm

Blade thickness: 1.6 mm

Number of flutes: 22 P

JAN Code: 4939752995004

Trusco Code: 440-6087


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

99500

Teilenummer
99500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code Trusco Code

49.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1001.6224939752995004440-6087

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Eisenstange Chip Cermet Adaptable cutting material Angle Steel, Reinforcing Bar, Iron Pipe, Hanger Rail, Channel Steel, Various Shaped Steel

Sie befinden sich auf der Seite für Premium Cermet, die Teilenummer ist 99500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 99500.

Produktvarianten

Teilenummer
99479
99501
99502
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code Trusco Code

59.23 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1801.838--

58.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1251.6284939752995011440-6095

56.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1601.834--

Technischer Support