Aufladbare Kreissäge für Metallbleche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
99420
99421
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)

56.43 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 11040

59.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 12546

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Eisen Blade thickness(mm) 1 Application For thin iron plate
Adaptable cutting material Galvalume Steel Sheets, Galvanized Iron, Tin Sheets, Copper Plates, Iron Sheets, Aluminum Siding Building Materials, Flame-Retardant Building Materials, Cement Excelsior Boards, Asbestos, Hebel Lite

Technischer Support