Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
99464
Work material | Eisen und Edelstahl | Outer Diameter(mm) | 180 | Blade thickness(mm) | 1.8 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(P) | 36 | Application | For iron and stainless steel | Adaptable cutting material | Angle Steel, Reinforcing Bar, Iron Pipe, Hanger Rail, Channel Steel, Various Shaped Steel |
Max. Rotational Speed(min⁻¹) | 5500 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ironman Klinge hochwertig, die Teilenummer ist 99464.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 99464.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften