Kreisägeblätter / Blechhandwerker (99440,99442,99443,99444)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
99442
99443
99444
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)

51.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1251.250

64.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1601.564

70.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1801.572

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material Eisen Application For thin iron plate, metal sheets Adaptable cutting material Square spans, galvalume steel plates, galvanized iron, tin plates, iron plate sidings, aluminum construction material, cemented excelsior boards, steel plates, hebel lite, asbestos, incombustible construction materials

Technischer Support