Träger, zweirädig, Serie zweirädige Wagen

Träger, zweirädig, Serie zweirädige Wagen
  • Mengenrabatt
Stahl Zwei-Rad-Handkarre mit einer einzigartigen Rahmenstruktur für extrem stark.
Es gibt 2 Spezifikationen, Vollräder und Lufträder.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CA-1
CA-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Table dimensions
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
JAN code Amount Of Content

144.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage W 350 ×D 300 Solid 15045801324381701 unit

218.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage W 350 ×D 300 Pneumatic 2.50-4 (Air Wheels)45801324381871 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Wagen mit zwei Rädern Load Resistance(kg) 150 Main Body Material Stahl
Main body: option Grundkörper Handle Height(mm) 1220 Mass(kg) 13
Exterior Steel (Baked Coating) Amount Of Content 1 unit

Technischer Support