Schraubstock für Hobby

Schraubstock für Hobby
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Der Schraubstock ist aus robustem Gusseisen gefertigt und mit einer Drehscheibe zur bequemen Bearbeitung ausgestattet.
-Der Heimschraubstock ist so konzipiert, dass er an der Werkbank befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

THV-90

Teilenummer
THV-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

83.77 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Size(mm) 90 Material Main Body Carbon Steel Made of Cast Iron Material: Jaw Steel
Specification Port Width(mm) 90 Specification Port Opening(mm) Approx. 90 Specification Mouth Depth(mm) 50
Specification Anvil(mm) 35X45 Specification Total Length(mm) 230 JAN Code 4954458300839
Mass(g) 4500 Features Home place vise constructed to be fixed to the workbench. Convenient for machining with anvil. Application Very easy pipe cutting as the pipe holding vise is attached under the gripper.

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubstock für Hobby, die Teilenummer ist THV-90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THV-90.

Technischer Support