Hersteller-Teilenummer: BCB-50
Marke: H & H
Preis: 14.66 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Outer Diameter: 50 mm
JAN Code: 4954458237197
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BCB-50
Product Type | Topfbürste | Shaft Diameter(mm) | 6.35 | Material | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(r.p.m) | 3000 | Application | For brass and copper polishing, moire finishing of wooden products, and polished finish of alloy products |
Sie befinden sich auf der Seite für Draht-Topfbürste mit Sechskantschaft, die Teilenummer ist BCB-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BCB-50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Outer Diameter(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BCB-65 |
BCB-75 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Outer Diameter (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|
20.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65 | 4954458237203 | ||
26.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 75 | 4954458237210 |