Mikro-Schlagschraubersatz (7-teilig) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRD-MID

Teilenummer
TRD-MID
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kombination Tip size / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 5.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Shaft type Quadratisch Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 8 / 5.5
Material / Socket CR-V Material / Handle Body S45C Material / Bit CR-V
Cord 330206 JAN Code 4954458300174 Weight(g) 310
Set Content Micro Impact Screwdriver 1 pc, 50 mm bit: 1 pc Each of +1/+2/-5.5, 75 mm Stepped Bit: 1 pc of +2, Socket Bit: 1 pc Each of 5.5 mm and 8 mm Features Perfect for tightening and loosening of screws that have damaged heads or that have rusted. Application For detailed work that requires securing a screw or bolt with the stripe of a hammer of via torque.

Sie befinden sich auf der Seite für Mikro-Schlagschraubersatz (7-teilig) , die Teilenummer ist TRD-MID.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRD-MID.

Technischer Support