Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TDS-81
Tip standards | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Tip size / Phillips (+) | Nr. 0 / Nr. 1 / Nr. 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 3 / 6 / 5 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Shaft type | Rund | Magnet | N/A |
Shaft through | N/A | Bolster | N/A | Grip Type | Kunststoff |
Main Body Size(mm) | H150XW105XD35 | Material / Shaft | CR-V | Cord | 823305 |
JAN Code | 4954458299126 | Weight(g) | 285 | Material / Grip | PVC |
Material/case | PVC | Set Content | Drill, rivet puller, screwdriver : +No.0/+No.1/+No.2-3 mm/-5 mm/-6 mm | Features | 8 screwdriver bargain set. Attached grip makes applying force easy. |
Sie befinden sich auf der Seite für 8in1 Schraubendrehersatz, die Teilenummer ist TDS-81.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDS-81.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften