Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TS-45
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Tragbare Ausführung mit einer Öffnung | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 310×235×65 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 45 | Case color | Sonstige | Mass(g) | 2700 |
Cord | 823105 | JAN Code | 4954458295319 | Set Weight(g) | 2700 |
Features | Ideal for automobile and machinery maintenance and DIY tasks. | Application | Set up with 45 carefully selected tools. A tool set that is good to have and easy to use. Compact. With an easy to carry storage case, it is great for car maintenance, repairing bicycles, do-it-yourself projects, assembling furniture, etc. | Set Content | 9.5 mm Square Ratchet Handle, 9.5 mm Square Socket: 8/10/12/13/14/15/17/19 mm, 9.5 Square Extension Bar: 75 mm, Combination Wrench: 8/10/12/13/14 mm, Monkey Wrench: 150 mm, Needle-nose Pliers: 150 mm, Universal Round-nose Pliers: 150 mm, 6.35 mm Square Bit: +0/+1/+2/-4/-6/T10/T15/T20/T25/T30, 6.35 mm Square T Handle, Large Hex Wrench: 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6, Metal Cutting Saw: 240 x 24 T, Hammer: 8 oz., Tape Measure: 2 m x 13 mm Fabric, Universal Scissors, Cutters, Clips x 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz (45 Teile) , die Teilenummer ist TS-45.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS-45.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften