Blechschere, nach links gebogen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRD-MSL

Teilenummer
TRD-MSL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.37 €

8.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sonstige Overall Length(mm) 250 Main Body Size(mm) H250XW80XD25
Cord 330073 JAN Code 4954458307975 Mass(g) 390
Featured Uses The serrated blade can cut iron sheets and stainless steel sheets without slipping. Chromium molybdenum steel with excellent durability and cutting performance is used for cutting iron sheets, tin sheets, galvanized iron sheets, and corrugated sheets. Type Left Curve Grip material TPR
Material: Hardness Blade/ HRC59-61 (High Frequency Treatment) Blade material Chrome Molybdenum Cutting Capacity: Thin Iron Plate Up to 1.2 mm
Cutting Capacity: Steel Wire Up to 1.5 mm Cutting Capacity: Wire/Copper Wire Up to 3 mm Cutting Capacity: Stainless Steel Up to 0.8 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Blechschere, nach links gebogen, die Teilenummer ist TRD-MSL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRD-MSL.

Technischer Support