Cellotape® für Reinräume【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CRCT-18

Teilenummer
CRCT-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.73 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1 Box (10 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 18
Length(m) 35 Thickness(mm) 0.05 Adhesiveness 3.93N/10mm
Tensile Strength 41.6N/10mm Color Details Clear Trusco Code 303-5441
Mass(g/box) 690 Food Sanitation Act of Japan compliance number No. 370 Material Winding Core: Polyethylene
Base Materials Cellophane Adhesive Rubber-Based Cutting Method Can cut by hand
Stretch(%) 23 1 Box (10 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Cellotape® für Reinräume, die Teilenummer ist CRCT-18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRCT-18.

Technischer Support