METAL MASTER Metal Master (für Eisen und Edelstahl)

METAL MASTER Metal Master (für Eisen und Edelstahl)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TT-YSD-100MM
TT-YSD-110MM
TT-YSD-125MM
TT-YSD-147MM
TT-YSD-165MM
TT-YSD-180MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
Maximum rotation speed used
(rpm)
Compatible Model JAN Code

47.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1002213,000Collection4534587 030014

48.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1102413,000Collection/Rechargeable4534587 030021

48.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1252810,000Collection/Circular Saw4534587 030038

42.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 147366,000Round4534587 030045

54.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 165366,000Round4534587 030052

55.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 180406,000Dustproof/Dust-Collection Circular Saws, High-Speed Chipsaw4534587 030069

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Eisen und Edelstahl Blade thickness(mm) 1.6 Center bore diameter(mm) 20
Adaptable cutting material Ironwork Material, Stainless Steel, C Channel, Steel Board, Round Iron Pipe, Spiral Duct, Light Ceiling Material Fluorine NA

Technischer Support