Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ST-YSD-180F
work material | Edelstahl | Outer Diameter(mm) | 180 | Blade thickness(mm) | 1.8 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(P) | 60 | Center bore diameter(mm) | 20 | Maximum rotation speed used(rpm) | 6,000 |
Adaptable cutting material | Stainless Steel, Spiral Duct | Compatible Model | Dustproof/Dust-Collection Circular Saws, High-Speed Chipsaw | Fluorine | NA |
JAN Code | 4534587 061803 |
Sie befinden sich auf der Seite für POWER METAL Power Metal (für Edelstahl / Spiralkabelkanal) , die Teilenummer ist ST-YSD-180F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ST-YSD-180F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften