POWER METAL Power Metal (für Eisen / Edelstahl zweifach verwendbar)

POWER METAL Power Metal (für Eisen / Edelstahl zweifach verwendbar)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TT-YSD-100
TT-YSD-110
TT-YSD-125
TT-YSD-160
TT-YSD-180
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Maximum rotation speed used
(rpm)
Compatible Model JAN Code

69.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1001.82213,000Collection4534587 011006

73.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1101.62413,000Collection/Rechargeable4534587 011105

76.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1251.82810,000Collection/Circular Saw4534587 011259

92.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1602366,000Collection/Circular Saw4534587 011600

95.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1802406,000Dustproof/Dust-Collection Circular Saws, High-Speed Chipsaw4534587 011808

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Eisen und Edelstahl Center bore diameter(mm) 20 Adaptable cutting material Ironwork Material, Stainless Steel, C Channel, Steel Board, Round Iron Pipe, Spiral Duct, Light Ceiling Material
Fluorine Permeating Fluorine Coating

Technischer Support