Pro Metal (für Eisen und Edelstahl)

Pro Metal (für Eisen und Edelstahl)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TT-YSD-147PM
TT-YSD-165PM
TT-YSD-180PM
TT-YSD-190PM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
Compatible Model JAN Code

94.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14736Round4534587 010016

95.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16540Round4534587 010023

96.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18040Dustproof/Dust-Collection Circular Saws, High-Speed Chipsaw4534587 010030

86.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19040Round4534587 010047

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Eisen und Edelstahl Blade thickness(mm) 1.3 Center bore diameter(mm) 20
Maximum rotation speed used(rpm) 6,000 Adaptable cutting material Ironwork Material, Stainless Steel, C Channel, Steel Board, Round Iron Pipe, Spiral Duct, Light Ceiling Material Fluorine NA

Technischer Support