SIDING Master (für das Schneiden von Keramik-Verkleidungen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPT-YSD-100SOY
SPT-YSD-125SOY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
Maximum rotation speed used
(rpm)
Compatible Model JAN Code

44.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1001413,000Collection4534587 507219

36.65 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 1251810,000Collection/Circular Saw4534587 507226

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Polyvinylchlorid, Kunststoff Blade thickness(mm) 1.4 Center bore diameter(mm) 20
Adaptable cutting material Ceramic Siding Material, Gypsum Board, Decorative Gypsum Board, Particle Board, Calcium Silicate Board, Lath Board, Kitchen Panels, Slate Corrugated Board Slit NA

Technischer Support