Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MAT-ZZ-100
work material | Polyvinylchlorid, Kunststoff | Outer Diameter(mm) | 100 | Blade thickness(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(P) | 30 | Center bore diameter(mm) | 20 | Maximum rotation speed used(rpm) | 13,000 |
Adaptable cutting material | Wood, Laminated Wood, Plasterboard, Decorative Plaster Board, Calcium Silicate Board, Lath Board | Compatible Model | Collection | Fluorine | NA |
JAN Code | 4534587 550314 |
Sie befinden sich auf der Seite für Inazuma, die Teilenummer ist MAT-ZZ-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MAT-ZZ-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften