Kantenschneider / Meritter (für verstellbares Nutenschneiden)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KT-YSD-100DX-MG

Teilenummer
KT-YSD-100DX-MG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.23 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Holz Outer Diameter(mm) 100 Blade thickness(mm) 1.6
Number of flutes(P) 40 Details Type Dragon edge cutter (for edge cutting) Center bore diameter(mm) Screw-In Type
Adaptable cutting material Wood, Laminated Wood, Plywood, MDF Material, OSB Material, Color Plywood Compatible Model Tools Fluorine NA
Slit NA JAN Code 4534587 071093

Sie befinden sich auf der Seite für Kantenschneider / Meritter (für verstellbares Nutenschneiden) , die Teilenummer ist KT-YSD-100DX-MG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KT-YSD-100DX-MG.

Technischer Support