Super All-Mighty (Schneiden von verschiedenen Materialien)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPT-YSD-100SOX
SPT-YSD-125SOX
SPT-YSD-148SOX
SPT-YSD-165SOX
SPT-YSD-180SOX
SPT-YSD-190SOX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
Maximum rotation speed used
(rpm)
Compatible Model Metal cuttings Guard Board JAN Code

45.14 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1001.13213,000CollectionNA4534587 501002

45.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1251.54010,000Collection/Circular SawNA4534587 501255

44.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1481.5526,000RoundNA4534587 501484

44.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1651.5556,000RoundAvailable4534587 501651

64.13 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 1801.5446,000Dustproof/Dust-Collection Circular Saws, High-Speed ChipsawNA4534587 501804

44.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1901.5556,000RoundAvailable4534587 501903

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Eisen Center bore diameter(mm) 20 Adaptable cutting material Wood, Laminated Wood, Steel, Aluminum PVC Pipe
Fluorine Permeating Fluorine Coating Slit 3P

Technischer Support