Teilenummer
|
---|
SPT-YSD-100SOZ |
SPT-YSD-125SOZ |
SPT-YSD-147SOZ |
SPT-YSD-165SOZ |
SPT-YSD-190SOZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Maximum rotation speed used (rpm) | Compatible Model | Metal cuttings Guard Board | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100 | 1.1 | 32 | 13,000 | Collection | NA | 4534587 506007 | |
25.83 € 14.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 125 | 1.5 | 40 | 10,000 | Collection/Circular Saw | NA | 4534587 506014 | ||
32.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 147 | 1.5 | 52 | 6,000 | Round | Available | 4534587 500227 | |
32.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 165 | 1.5 | 52 | 6,000 | Round / S / Tabletop | Available | 4534587 500203 | |
32.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 190 | 1.5 | 52 | 6,000 | Round / S / Tabletop | Available | 4534587 500210 |
Loading...
work material | Eisen | Center bore diameter(mm) | 20 | Adaptable cutting material | Wood, Laminated Wood, Steel, Aluminum PVC Pipe |
---|---|---|---|---|---|
Coat | White Fluorine Coating | Slit | 4P |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Maximum rotation speed used(rpm)
Compatible Model
Metal cuttings Guard Board
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften