Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MAT-D52-147
work material | Holz | Outer Diameter(mm) | 147 | Blade thickness(mm) | 1.4 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(P) | 52 | Center bore diameter(mm) | 20 | Adaptable cutting material | Wood, Laminated Wood, Plywood, MDF Material, OSB Material, Color Plywood |
Compatible Model | Round | Fluorine | NA | Slit | NA |
JAN Code | 4534587 251044 |
Sie befinden sich auf der Seite für Deutsch Lightning Cut PART2, die Teilenummer ist MAT-D52-147.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MAT-D52-147.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften