Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MAT-YSD-165DS
work material | Holz | Outer Diameter(mm) | 165 | Blade thickness(mm) | 1.3 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(P) | 52 | Center bore diameter(mm) | 20 | Adaptable cutting material | Wood, Laminated Wood, Plywood, Film-Faced Plywood, MDF Material, OSB Material, Flooring, Insulating Board, Particle Board, Color Plywood, Fiber Board, Lath Board, Lath Cut, Styrofoam |
Compatible Model | Round | Fluorine | NA | Slit | NA |
JAN Code | 4534587 111652 |
Sie befinden sich auf der Seite für German Super Dragon, die Teilenummer ist MAT-YSD-165DS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MAT-YSD-165DS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften