Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NT-YSD-100PK
work material | Polyvinylchlorid, Kunststoff | Outer Diameter(mm) | 100 | Blade thickness(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(P) | 32 | Center bore diameter(mm) | 20 | Maximum rotation speed used(rpm) | 13,000 |
Adaptable cutting material | Gypsum board, decorated gypsum board | Compatible Model | Collection | Fluorine | Permeating Fluorine Coating |
Slit | NA | JAN Code | 4534587 611008 |
Sie befinden sich auf der Seite für Non-Smoke Stichsäge (für Gipskarton) , die Teilenummer ist NT-YSD-100PK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NT-YSD-100PK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften