Hybrid X (Mehrzweck-Materialtrennklinge)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HT-YSD-147X
HT-YSD-165X
HT-YSD-190X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
JAN Code

31.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1471.44534587 631471

31.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1651.64534587 631662

31.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1901.64534587 631914

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Eisen Number of flutes(P) 52 Center bore diameter(mm) 20
Maximum rotation speed used(rpm) 6,000 Adaptable cutting material Wood, Laminated Wood, Steel, Aluminum PVC Pipe Compatible Model Round
Slit NA

Technischer Support