Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MAT-SR-190
work material | Holz | Outer Diameter(mm) | 190 | Blade thickness(mm) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(P) | 60 | Center bore diameter(mm) | 20 | Adaptable cutting material | Wood, Laminated Wood, Plywood, Film-Faced Plywood, MDF Material, OSB Material, Flooring, Insulating Board, Fiber Board, Lath Cut, Color Plywood |
Compatible Model | Round | Fluorine | NA | Slit | 4P |
JAN Code | 4534587 230322 |
Sie befinden sich auf der Seite für SEIRYUKEN, die Teilenummer ist MAT-SR-190.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MAT-SR-190.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften