Teilenummer
|
---|
MAT-HAK-100 |
MAT-HAK-125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Number of flutes (P) | Maximum rotation speed used (rpm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.91 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 100 | 30 | 13,000 | 4534587 550215 | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 125 | 42 | 10,000 | 4534587 550222 |
Loading...
work material | Polyvinylchlorid, Kunststoff | Blade thickness(mm) | 1 | Center bore diameter(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Adaptable cutting material | Wood, Laminated Wood, Plasterboard, Decorative Plaster Board, Calcium Silicate Board, Lath Board | Compatible Model | Collection | Fluorine | White |
Slit | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Number of flutes(P)
Maximum rotation speed used(rpm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften