Benkei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MAT-YSG-165BK
MAT-YSG-190BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
JAN Code

20.17 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1654534587 721219

20.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1904534587 721226

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Holz Blade thickness(mm) 1.6 Number of flutes(P) 52
Center bore diameter(mm) 20 Adaptable cutting material Wood, Laminated Wood, Plywood, Film-Faced Plywood, MDF Material, OSB Material, Flooring, Insulating Board, Fiber Board, Lath Board, Color Plywood Compatible Model Round
Fluorine NA Slit NA

Technischer Support