Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnell-Ringmaulschlüssel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4977292270502
4977292270519
4977292270526
4977292270533
4977292270540
4977292270557
4977292270564
4977292270571
4977292270588
4977292270595
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Product Width
(mm)
Product Depth
(mm)
Mass
(g)
Application Function 1 Notes 1 Notes 2 Notes 3 Material

3.05 €

6 Arbeitstage 135818540For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.Capable of continuous operation without plugging and unplugging.Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.Do not hit with a hammer, etc. for added impact.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.Chrome Vanadium

3.40 €

6 Arbeitstage 145920550For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.Capable of continuous operation without plugging and unplugging.Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.Do not hit with a hammer, etc. for added impact.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.Chrome Vanadium

3.67 €

6 Arbeitstage 1601022660For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.Capable of continuous operation without plugging and unplugging.Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.Do not hit with a hammer, etc. for added impact.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.Chrome Vanadium

3.97 €

6 Arbeitstage 1681123660For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.Capable of continuous operation without plugging and unplugging.Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.Do not hit with a hammer, etc. for added impact.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.Chrome Vanadium

4.41 €

6 Arbeitstage 1751225880For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.Capable of continuous operation without plugging and unplugging.Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.Do not hit with a hammer, etc. for added impact.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.Chrome Vanadium

4.41 €

4 Arbeitstage 1801325880For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.Capable of continuous operation without plugging and unplugging.Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.Do not hit with a hammer, etc. for added impact.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.Chrome Vanadium

5.30 €

4 Arbeitstage 19214308120For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.Capable of continuous operation without plugging and unplugging.Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.Do not hit with a hammer, etc. for added impact.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.Chrome Vanadium

5.76 €

6 Arbeitstage 20015319140For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.Capable of continuous operation without plugging and unplugging.Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.Do not hit with a hammer, etc. for added impact.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.Chrome Vanadium

6.79 €

4 Arbeitstage 226173610180For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.Capable of continuous operation without plugging and unplugging.Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.Do not hit with a hammer, etc. for added impact.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.Chrome Vanadium

7.98 €

4 Arbeitstage 253194015240For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.Capable of continuous operation without plugging and unplugging.Use the bolts and nuts that match the size and avoid slanted or shallow fastening.Do not hit with a hammer, etc. for added impact.Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.Chrome Vanadium

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Einzelstück

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support