Kurzer Ratschen-Schraubendreher

Kurzer Ratschen-Schraubendreher

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRD-610

Teilenummer
SRD-610
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) Tip size / Phillips (+) Nr. 2 Single Product/Set Classification Einzelstück
Shaft type Quadratisch Magnet N/A Grip Type Kunststoff
Product Width(mm) 38 Product Height(mm) 110 Product Depth(mm) 38
Product Weight(g) 105 Number of Gears(Threaded) 72 Specifications Built-in ratchet function, with rotation selector switch
Set Contents Accessories Included bit: +No.2X25 mm Application Tightening and loosening screws. Function 1 It employs a round design which fits the hands, and anti-slip elastomer resin.
Function 2 High-power ratchet screwdriver that can perform final tightening. Features Best in class, with an amazing 72 gear teeth, making for smooth operation with gentle movements. Notes 1 Do not use on live electrical equipment.
Notes 2 Please use a product that matches the size of the screws. Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.

Sie befinden sich auf der Seite für Kurzer Ratschen-Schraubendreher, die Teilenummer ist SRD-610.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRD-610.

Technischer Support