Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EMH-5
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen mit langen Backen | Overall Length(mm) | 155 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.8 (Soft Iron Wire) | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.2 | Main body: option | Main Body |
Application | For hobbies, fishing and other narrow space activities | Function 1 | With a jagged blade that can grab small bolts | Function 2 | With a round blade which grabs round objects easily |
Function 3 | With the included spring, they can easily be operated continuously. | Function 4 | Curved, tapering tip convenient for narrow spaces. | Material 1 | Stainless steel (SUS420J2) |
Notes 1 | Use pliers, powerful nippers, etc. to cut thick or hard lines. Use only for the intended purpose. | Notes 2 | Do not use exceeding capacity. The grip attached to the handle is not insulated. Do not use on live wires. | Notes 3 | As the object being cut may scatter while cutting, please wear safety glasses and safety clothes. |
Product Width(mm) | 62 | Product Depth(mm) | 12 | Product Weight(g) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Radiozange, gebogene Spitze, rostfreier Edelstahl, die Teilenummer ist EMH-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EMH-5.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften