Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R-200H
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen mit langen Backen | Overall Length(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2 | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 3 | Width(mm) | 48 |
Height(mm) | 215 | Depth(mm) | 25 | Hardness(HRC) | 59~63 |
Main body: option | Main Body | Application | Automobile Maintenance and Machinery Repair. | Function 1 | Long 200 mm size enables powerful work such as grabbing, cutting, and bending. |
Function 2 | USA, ANSI standard compliant (equivalent to Japanese JIS), has excellent quality. | Function 3 | The grip was developed based on an ergonomic design which fits perfectly in hands and is shock absorbent. | Function 4 | It cuts the power required by about 30% labor (company comparison) using the principle of leverage, allowing easy cutting. |
Material | Special tool steel | Notes 1 | Never use for cutting items conducting electricity. There is a risk of electric shock. | Notes 2 | Do not use it for anything other than the intended purpose. |
Notes 3 | Do not use exceeding capacity. |
Sie befinden sich auf der Seite für Kraft-Spitzzange, 200 mm, die Teilenummer ist R-200H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R-200H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften