Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EMT-20C
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Tragbare Ausführung mit einer Öffnung | Set Content(Point) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Maintenance work around the home and office, etc. | Function 1 | The ratchet mechanism makes it unnecessary to re-grip the handle, making continuous operation easy. | Function 2 | T handle allows strong tightening. |
Set Content 1 | Plastic Case Included | Set Content 2 | T type ratchet driver/precision driver (+00/-2)/hexagonal wrench (1.5/2/2.5/3/4/5/6)/6.35 mm socket (7/8/9/10)/25 mm bit (+1/+2/+3/-4/-6)/adapter for socket. | Notes 1 | Use tools for their correct purposes and with the correct methods. Erroneous use can lead to tool damage or injury. Do not use the product on anything with live electricity. |
Notes 2 | Do not use as a hammer replacement or hit with a hammer. Do not use tools that have visible cracks, chips, abrasions, malformations, etc. | Notes 3 | Please use a product that matches the screws, bolts, and nuts sizes. Please do not use it as a hammer or hit it with a hammer. |
Sie befinden sich auf der Seite für T-Ratsche, DV-Satz, die Teilenummer ist EMT-20C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EMT-20C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften