Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ETS-24H
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Tragbare Ausführung mit einer Öffnung | Set Content(Point) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Maintenance work around the home and office, etc. | Function 1 | 24 carefully selected tools that are an essential part of any tool kit. | Function 2 | Comes with a hard case, convenient for storage and carrying. |
Set Content 1 | Screwdriver (+1 x 100 mm, +2 x 100 mm, -6 x 100 mm), cutter L, longnose pliers 150 mm | Set Content 2 | Combination pliers 150 mm, Monkey wrench 150 mm, Scissors for household use, Nail hammer | Set Content 3 | Hex Bar Wrench (1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6 mm), Precision Screwdriver (-1.8/+00) |
Set Content 4 | Combination wrench (8/10/12/13/14 mm), Hard case | Notes 1 | Use tools for their correct purposes and with the correct methods. Erroneous use can lead to tool damage or injury. Do not use the product on anything with live electricity. | Notes 2 | Do not use as a hammer replacement or hit with a hammer. Do not use tools that have visible cracks, chips, abrasions, malformations, etc. |
Notes 3 | Please use a product that matches the screws, bolts, and nuts sizes. Please do not connect pipes. Please do not use it for other than its intended purpose. |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz für daheim, die Teilenummer ist ETS-24H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ETS-24H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften