Kurzer Einsatz, Elektroschrauber, B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4977292348553
4977292348591
4977292348607
4977292348614
4977292348621
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Opposite side dimensions
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Weight
(g)
Size

7.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 217425251021mm

8.79 €

1 6 Arbeitstage 8751010408mm

6.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 127518186012mm

6.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 147520206014mm

7.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1975252510019mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hülse (Elektrobohrer) Application For tightening and removal of bolts/nuts. Function 1 A short socket that does not damage bolt/nut corners and causes minimal center runout.
Shaft Diameter 6.35 mm hexagonal shaft Compatible Model Electric Drill, Impact Screwdriver Notes 1 Please do not use an impact wrench (including air).

Technischer Support